ZHCAB79B December 2019 – June 2022 TLV9001 , TLV9002 , TLV9004 , TLV9051 , TLV9052 , TLV9054 , TLV9061 , TLV9062 , TLV9064
现代运算放大器中有一项功能变得越来越常见,即启用和禁用器件。德州仪器 (TI) 目前提供了 60 多种具有关断功能的运算放大器,未来还会推出更多此类器件。本应用手册将说明 TLV90xxS 系列器件(包括 TLV900xS、TLV905xS 和 TLV906xS)的各种关断参数以及设计注意事项。
具有关断功能的放大器非常适合于采用电池供电并需要关闭系统部分电路来节省功耗的应用。此类系统的示例包括烟雾探测器、PIR 传感器、现场变送器和遥感器。不具备关断功能的“低功耗”放大器通常采用一些折衷方案,例如以低静态电流换来很低的带宽。另一方面,具有关断功能的放大器在关闭时可以实现低电流消耗,而在使用时可以提供更大的带宽。尽管需要多一些控制,但这类器件可以减轻这种以功耗换性能的代价。
具有关断功能的放大器让用户甚至可以在电源轨保持通电状态时“启用”和“禁用”或“关断”该器件。启用时,放大器会正常工作来放大反相和同相输入之间的差异,放大倍数等于开环增益 (AOL) 并且会消耗全部静态电流 (IQ)。关断时,放大器消耗的静态电流会少很多,而输出会变为高阻抗。
采用单通道或双通道封装的器件通常为每个放大器提供一个 SHDN 引脚。采用四通道封装的器件通常提供两个 SHDN 引脚:一个用于控制通道 1 和 2,而另一个用于控制通道 3 和 4。图 1-1 和图 1-2 展示了双通道关断器件 (TLV9062S) 和四通道关断器件 (TLV9064S) 的示例引脚排列。