ZHCAB79B December   2019  – June 2022 TLV9001 , TLV9002 , TLV9004 , TLV9051 , TLV9052 , TLV9054 , TLV9061 , TLV9062 , TLV9064

 

  1.   具有关断功能的 TLV90xxS 运算放大器设计
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 关断规格
  5. 3  SHDN 引脚限制和连接
  6. 4 启用和关断期间的输出行为
  7. 5 启用时间和关断时间因子
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 温度
    3. 5.3 负载
    4. 5.4 反馈路径
  8. 6 对常用电路配置的影响
    1. 6.1 反相放大器电路
    2.     14
    3. 6.2 同相放大器电路
    4.     16
    5. 6.3 缓冲器电路
    6.     18
  9. 7 利用具有关断功能的放大器实现高级电路功能
  10. 8 结论
  11. 9 参考文献
  12. 10修订历史记录

对常用电路配置的影响

设计人员必须考虑已禁用 TLV90xxS 器件对其电路的影响,例如放大器的寄生输入电容导致输入信号意外出现在输出节点上。本节将介绍如何对具有已禁用放大器的电路进行建模。另外还将展示几种常见配置中已禁用放大器对性能的影响。

若要对电路中已禁用的放大器进行建模,应进行以下操作:

  1. 将运算放大器的输入端替换为高阻抗节点。
  2. 使用寄生电容器对放大器的共模和差分输入电容进行建模。使用这些组件数据表中提供的电容 CCM 和 CID。
  3. 将运算放大器的输出引脚建模为一个电阻器与一个电容器并联。使它们的值与数据表中提供的 ZSHDN 规格匹配。