ZHCAB79B December   2019  – June 2022 TLV9001 , TLV9002 , TLV9004 , TLV9051 , TLV9052 , TLV9054 , TLV9061 , TLV9062 , TLV9064

 

  1.   具有关断功能的 TLV90xxS 运算放大器设计
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 关断规格
  5. 3  SHDN 引脚限制和连接
  6. 4 启用和关断期间的输出行为
  7. 5 启用时间和关断时间因子
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 温度
    3. 5.3 负载
    4. 5.4 反馈路径
  8. 6 对常用电路配置的影响
    1. 6.1 反相放大器电路
    2.     14
    3. 6.2 同相放大器电路
    4.     16
    5. 6.3 缓冲器电路
    6.     18
  9. 7 利用具有关断功能的放大器实现高级电路功能
  10. 8 结论
  11. 9 参考文献
  12. 10修订历史记录

GUID-9E2C3CC6-F717-40A1-8D87-0223C1FB7299-low.gif图 6-3 同相放大器电路

图 6-4 展示了放大器关断期间输出电压的交流响应。放大器采用同相配置并且增益为 +2V/V。同样,还将 Ri 和 Rf 设置为 1kΩ 并将 RLoad 设置为 10kΩ。根据 TLV9002S 数据表规格,CID 为 1.5pF,CCM 为 5pF,CSHDN 为 2pF,而 RSHDN 为 10GΩ。

GUID-D23FEB7B-E032-4F8E-B812-C0F31D283638-low.gif图 6-4 同相放大器交流响应

第一个转折频率为 15.42MHz,远超 TLV9002S 的带宽。通过将此图与反相放大器对应的图形比较,明显可以看出此配置的最大增益要小约 15dB。此外,对于 TLV9002S 的带宽,同相电路的增益至少比反相电路的增益小 40dB。此仿真确认了这样的理论,即与反相配置相比,采用同相配置时,处于关断模式的放大器能够更有效地限制输入信号到达输出端。大多数时候,可以放心地使用同相电路,而不必太担心信号会耦合到输出端。不过,验证电路在任何目标频率下的频率响应并确保不会出现下游问题仍是一个不错的选择。