ZHCAB79B December   2019  – June 2022 TLV9001 , TLV9002 , TLV9004 , TLV9051 , TLV9052 , TLV9054 , TLV9061 , TLV9062 , TLV9064

 

  1.   具有关断功能的 TLV90xxS 运算放大器设计
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 关断规格
  5. 3  SHDN 引脚限制和连接
  6. 4 启用和关断期间的输出行为
  7. 5 启用时间和关断时间因子
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 温度
    3. 5.3 负载
    4. 5.4 反馈路径
  8. 6 对常用电路配置的影响
    1. 6.1 反相放大器电路
    2.     14
    3. 6.2 同相放大器电路
    4.     16
    5. 6.3 缓冲器电路
    6.     18
  9. 7 利用具有关断功能的放大器实现高级电路功能
  10. 8 结论
  11. 9 参考文献
  12. 10修订历史记录

结论

在工作期间以及关断省电期间,具有关断功能的运算放大器都能提供出色的综合性能。不过,在设计中使用这些器件之前,应先掌握这些器件更具体的细节。本应用手册探讨了这些器件的常见术语定义、现实因果关系以及建模技术。借助本文档,设计人员应该能够自信地将 TLV90xxS 系列器件整合到设计中。