ZHCAB79B December   2019  – June 2022 TLV9001 , TLV9002 , TLV9004 , TLV9051 , TLV9052 , TLV9054 , TLV9061 , TLV9062 , TLV9064

 

  1.   具有关断功能的 TLV90xxS 运算放大器设计
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 关断规格
  5. 3  SHDN 引脚限制和连接
  6. 4 启用和关断期间的输出行为
  7. 5 启用时间和关断时间因子
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 温度
    3. 5.3 负载
    4. 5.4 反馈路径
  8. 6 对常用电路配置的影响
    1. 6.1 反相放大器电路
    2.     14
    3. 6.2 同相放大器电路
    4.     16
    5. 6.3 缓冲器电路
    6.     18
  9. 7 利用具有关断功能的放大器实现高级电路功能
  10. 8 结论
  11. 9 参考文献
  12. 10修订历史记录

SHDN 引脚限制和连接

SHDN 引脚上可安全施加的最大输入电压可以在数据表中“绝对最大额定值”部分的“信号输入引脚”一行下找到。必须注意不要超过此限值,否则会损坏器件。对于 TLV90xxS 器件,关断引脚的绝对最大电压额定值为 V+ 加上 500mV,最小电压为 V– 减去 500mV。如果未使用,SHDN 引脚应连接至 V+。一些具有关断功能的 TI 放大器在 SHDN 引脚与 VCC 之间存在一个内部上拉电阻器,因此 SHDN 引脚可以保持不连接。不过,只有数据表中提到这是有效的设置时,才应这样做。