ZHCAB79B December 2019 – June 2022 TLV9001 , TLV9002 , TLV9004 , TLV9051 , TLV9052 , TLV9054 , TLV9061 , TLV9062 , TLV9064
通常情况下,TLV90xxS 系列中的放大器如果静态电流规格越大,启用和关断时间便越短。请注意,并不是所有放大器都是如此。确定这些时间的因素有很多。但是,对于这些结构相似的器件,选择启用和关断时间较短的器件通常意味着器件会消耗更多的功率。
| 器件 | 静态电流 (IQ) |
增益带宽积 (GBW) |
启用时间 (完全关断,ton) |
启用时间 (部分关断,ton) |
禁用时间 (toff) |
|---|---|---|---|---|---|
| TLV900xS | 60µA |
1MHz | 70µs |
50µs |
4µs |
| TLV905xS | 330µA |
5MHz |
35µs |
10µs |
6µs |
| TLV906xS | 538µA | 10MHz | 10µs | — | 0.6µs |