ZHCAB79B December   2019  – June 2022 TLV9001 , TLV9002 , TLV9004 , TLV9051 , TLV9052 , TLV9054 , TLV9061 , TLV9062 , TLV9064

 

  1.   具有关断功能的 TLV90xxS 运算放大器设计
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 关断规格
  5. 3  SHDN 引脚限制和连接
  6. 4 启用和关断期间的输出行为
  7. 5 启用时间和关断时间因子
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 温度
    3. 5.3 负载
    4. 5.4 反馈路径
  8. 6 对常用电路配置的影响
    1. 6.1 反相放大器电路
    2.     14
    3. 6.2 同相放大器电路
    4.     16
    5. 6.3 缓冲器电路
    6.     18
  9. 7 利用具有关断功能的放大器实现高级电路功能
  10. 8 结论
  11. 9 参考文献
  12. 10修订历史记录

温度

放大器的启用和禁用时间和行为还取决于其他几项因素。例如,温度不同会导致这些时间出现很小但却显而易见的变化。通常,温度越高意味着启用时间和关断时间越短,因为器件晶体管的电压阈值水平会越低。阈值电压与温度成反比。请注意,由于高阶效应,这种关系并不是一定成立。

下表通过显示 TLV9002S 器件在几个关键温度条件下的启用和禁用时间,展示了这一效应。此数据在以下条件下获得:器件的通道 1 采用单位增益缓冲器配置,输入为 2.5V,负载为 10kΩ,并且 SHDN 引脚在 0V 和 2V 之间切换;器件的通道 2 采用单位增益配置并始终保持启用,同时输入为 2.5V 且没有外部负载。请注意,从 –40°C 到 125°C 的启用和关断时间存在约 15% 的差异。

表 5-2 TLV9002S 在不同温度条件下的启用和关断时间
—–40°C0°C25°C85°C125°C
启用时间40.8µs39.4µs38.6µs36.8µs35.4µs
关断时间3.38µs3.22µs3.22µs3.04µs2.88µs