ZHCAB79B December   2019  – June 2022 TLV9001 , TLV9002 , TLV9004 , TLV9051 , TLV9052 , TLV9054 , TLV9061 , TLV9062 , TLV9064

 

  1.   具有关断功能的 TLV90xxS 运算放大器设计
  2.   商标
  3. 引言
  4. 关断规格
  5. SHDN 引脚限制和连接
  6. 启用和关断期间的输出行为
  7. 启用时间和关断时间因子
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 温度
    3. 5.3 负载
    4. 5.4 反馈路径
  8. 对常用电路配置的影响
    1. 6.1 反相放大器电路
    2.     14
    3. 6.2 同相放大器电路
    4.     16
    5. 6.3 缓冲器电路
    6.     18
  9. 利用具有关断功能的放大器实现高级电路功能
  10. 结论
  11. 参考文献
  12. 10修订历史记录

缓冲器电路

图 6-5 展示了缓冲器配置下的放大器电路,及其在放大器置于关断模式时的等效模型。与同相配置相似,输入信号可以通过运算放大器的输入端子之间的差分输入电容传输。