ZHCAB79B December   2019  – June 2022 TLV9001 , TLV9002 , TLV9004 , TLV9051 , TLV9052 , TLV9054 , TLV9061 , TLV9062 , TLV9064

 

  1.   具有关断功能的 TLV90xxS 运算放大器设计
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 关断规格
  5. 3  SHDN 引脚限制和连接
  6. 4 启用和关断期间的输出行为
  7. 5 启用时间和关断时间因子
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 温度
    3. 5.3 负载
    4. 5.4 反馈路径
  8. 6 对常用电路配置的影响
    1. 6.1 反相放大器电路
    2.     14
    3. 6.2 同相放大器电路
    4.     16
    5. 6.3 缓冲器电路
    6.     18
  9. 7 利用具有关断功能的放大器实现高级电路功能
  10. 8 结论
  11. 9 参考文献
  12. 10修订历史记录

GUID-C8C77E69-DB9C-4D2D-8074-25D0320692CF-low.gif图 6-5 缓冲器电路

此电路就像是单级高通滤波器,其中最大电平由 CID、CCM 寄生电容和 CSHDN 构成的电容分压器设置。极点频率由 CCM、CID 和 CSHDN 三个并联电容与 RLoad 构成的 RC 组合设置。假定 RSHDN 远远大于 RLoad,RSHDN 的影响可以忽略不计,就像此案例中的情况。

CID、CCM、CSHDN 和 RSHDN 无法更改,因为它们是器件的固有值。因此,必须修改输出负载,才能更改极点频率。这可以通过 TINA-TI SPICE 仿真进行验证。同样,根据 TLV9002S 数据表得到 CID、CCM、CSHDN 和 RSHDN 的值并使用 10kΩ 负载。

GUID-DA22141B-1942-4B29-B72B-99B27F34F9F7-low.gif图 6-6 缓冲器交流响应

图 6-6 展示了此电路的频率响应。在此示例场景中,对于超出 TLV9002 带宽的频率,输入信号将会衰减约 –15dB。不过,对于具有更高带宽的器件,可能并不是这种情况。对于此类器件,高频噪声会耦合到输出端,并且根据具体的应用,可能会影响下游电路。