ZHCAB79B December 2019 – June 2022 TLV9001 , TLV9002 , TLV9004 , TLV9051 , TLV9052 , TLV9054 , TLV9061 , TLV9062 , TLV9064
图 6-3 展示了同相放大器电路配置,以及其在放大器置于关断模式时的等效模型。与反相配置相比,通过禁用采用同相配置的放大器,可以确保输出信号没有阻性路径可以到达输出节点。因此,当放大器处于禁用状态时,只有很少一部分的输入信号会出现在输出端。请务必记住,放大器确实具有差分输入电容 (CID),该电容会连接输入引脚并为一些信号提供到达输出端的路径,尤其是在较高频率条件下。