ZHCAB79B December   2019  – June 2022 TLV9001 , TLV9002 , TLV9004 , TLV9051 , TLV9052 , TLV9054 , TLV9061 , TLV9062 , TLV9064

 

  1.   具有关断功能的 TLV90xxS 运算放大器设计
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 关断规格
  5. 3  SHDN 引脚限制和连接
  6. 4 启用和关断期间的输出行为
  7. 5 启用时间和关断时间因子
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 温度
    3. 5.3 负载
    4. 5.4 反馈路径
  8. 6 对常用电路配置的影响
    1. 6.1 反相放大器电路
    2.     14
    3. 6.2 同相放大器电路
    4.     16
    5. 6.3 缓冲器电路
    6.     18
  9. 7 利用具有关断功能的放大器实现高级电路功能
  10. 8 结论
  11. 9 参考文献
  12. 10修订历史记录

启用和关断期间的输出行为

如上所述,从向 SHDN 引脚施加信号到放大器进入所需状态之间存在延时。此延时之前被定义为 tON 或 tOFF。图 4-1 展示了 TLV9052S 器件典型的启用瞬态响应,其中该器件按照数据表的“关断”部分所述进行配置。这里展示了两个启用图:一个是从部分关断启用,另一个是从完全关断启用。部分关断状态表示该器件中一半的通道处于启用状态,而另一半通道处于关断状态。在完全关断状态下,所有通道都处于禁用状态。请注意,当该器件从部分关断状态退出时,其启用时间明显更短。这是因为一些内部偏置电路会保持开启,以便为已启用的通道供电。

GUID-1D5F6399-EEB2-45BD-B990-4375929B2996-low.gif图 4-1 TLV9052S 从完全关断启用与从部分关断启用

类似地,图 4-2 展示了按照数据表中所述配置时该器件的通道 1 被禁用的情况。请注意,将该器件置于完全关断状态所需的禁用时间与置于部分关断状态时并没有任何差别。这是因为每个通道会分别关断。因此,只需一个关断时间规格。

GUID-F35AE84A-BA3C-4DE2-93A9-0D554ACDA4FE-low.gif图 4-2 TLV9052S 关断

并非所有放大器都会以相同的方式启用。一些放大器具有内部电路,支持受控上电响应。此类电路被称为上电复位 (POR) 电路,用于在器件启用期间将输出保持为已知状态。POR 功能有助于防止意外触发下游逻辑。

对于 TLV90xxS 系列器件,当器件断电后,POR 电路不工作。首次施加电源电压后达到启动电流电平时,便会激活 POR。通过 SHDN 引脚将放大器保持为关断状态时,POR 电路会保持开启。一旦启用信号发送到 SHDN 引脚,POR 电路将保持输出不变,直到内部偏置电流达到阈值水平。然后,POR 会关闭,而放大器会进入启用状态。

通过这种方式,TLV900xS、TLV905xS 和 TLV906xS 器件可以在 SHDN 引脚变为高电平来启用器件时,防止其输出出现异常行为。没有 POR 电路的运算放大器在退出关断状态时,输出端可能会出现少量毛刺干扰。在旧款器件中,这种情况更为常见。