ZHCAB79B December   2019  – June 2022 TLV9001 , TLV9002 , TLV9004 , TLV9051 , TLV9052 , TLV9054 , TLV9061 , TLV9062 , TLV9064

 

  1.   具有关断功能的 TLV90xxS 运算放大器设计
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 关断规格
  5. 3  SHDN 引脚限制和连接
  6. 4 启用和关断期间的输出行为
  7. 5 启用时间和关断时间因子
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 温度
    3. 5.3 负载
    4. 5.4 反馈路径
  8. 6 对常用电路配置的影响
    1. 6.1 反相放大器电路
    2.     14
    3. 6.2 同相放大器电路
    4.     16
    5. 6.3 缓冲器电路
    6.     18
  9. 7 利用具有关断功能的放大器实现高级电路功能
  10. 8 结论
  11. 9 参考文献
  12. 10修订历史记录

反馈路径

可以执行类似的分析来确定关断期间闭环阻抗和增益带来的影响。需要考虑以下三种不同类型的闭环配置:

  • 单位增益缓冲器
  • 增益为 11 并具有 18kΩ (Rf) 和 1.8kΩ (Ri) 反馈电阻器的同相放大器
  • 增益为 11 增益并具有 180kΩ (Rf) 和 18kΩ (Ri) 反馈电阻器的同相放大器

图 5-3 展示了同相配置的一个示例电路。同样,图片左侧部分展示了启用时的操作配置,而右侧部分展示了放大器处于关断模式时的有效电路。

GUID-68162B25-CD71-44DE-9E80-B1853F94EB2D-low.gif图 5-3 同相放大器电路

请注意,当放大器关闭时,反馈电阻器 Rf 和 Ri 会为输出提供一个接地的电阻下拉路径。与纯阻性负载情况类似,该备选接地路径可以缩短关断时间。不过,这里的关键是关断时间主要受反馈网络的总电阻影响,而不是由电阻比设定的增益。换句话说,闭环增益并不是主要因素。与以输出负载为例的情况相同,其原因是过大的反馈电阻器将会与寄生电容构成很大的 RC 组合,进而导致关断时间延长。

图 5-4 展示了使用单位增益缓冲器以及使用两个不同反馈电阻提供 11V/V 增益时的 TLV906xS 关断行为。测量是在通道 1 上进行的,而通道 2 始终保持开启。

GUID-C743DDC9-9186-41E7-8EFA-44269E001314-low.gif图 5-4 闭环配置与关断 TLV9062S