ZHCAB79B December   2019  – June 2022 TLV9001 , TLV9002 , TLV9004 , TLV9051 , TLV9052 , TLV9054 , TLV9061 , TLV9062 , TLV9064

 

  1.   具有关断功能的 TLV90xxS 运算放大器设计
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 关断规格
  5. 3  SHDN 引脚限制和连接
  6. 4 启用和关断期间的输出行为
  7. 5 启用时间和关断时间因子
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 温度
    3. 5.3 负载
    4. 5.4 反馈路径
  8. 6 对常用电路配置的影响
    1. 6.1 反相放大器电路
    2.     14
    3. 6.2 同相放大器电路
    4.     16
    5. 6.3 缓冲器电路
    6.     18
  9. 7 利用具有关断功能的放大器实现高级电路功能
  10. 8 结论
  11. 9 参考文献
  12. 10修订历史记录

GUID-F051F3B0-C7EA-4CC1-8C2B-BA8DDA484BBE-low.gif图 6-1 反相放大器电路

出现在输出端的信号部分取决于输入信号频率、反馈网络中的电阻值、输出负载、寄生输入电容以及放大器在禁用时的输出阻抗。这里以具有阻性负载的反相放大器为例。在此电路中,Ri+Rf 与 RLoad 与 RSHDN 并联构成了一个分压器,该分压器将设置来自 VIN 的信号会出现在 VOUT 处的最大量。请注意,RSHDN 通常很大,因而此计算中可以将其忽略。在高频条件下,运算放大器本身的输出阻抗将开始出现滚降,导致输出端表现出低通滤波器行为。

若要查看对这些影响进行的仿真,可以考虑以增益为 –1V/V 并在关断模式下使用 TLV9002S 的反相放大器电路为例。该电路可以使用图 6-1 中的设置进行建模。将 Ri 和 Rf 设置为 1kΩ 并将 RLoad 设置为 10kΩ。根据 TLV9002S 数据表规格,CID 为 1.5pF,CCM 为 5pF,CSHDN 为 2pF,而 RSHDN 为 10GΩ。现在可以运行交流仿真来测量该电路的响应。该结果如图 6-2 所示。

GUID-B0123ECA-F9A8-4FD4-B1B1-37AE97F7B566-low.gif图 6-2 反相放大器交流响应

仿真结果显示转折频率为 19.48MHz,并且由于存在双极点,高频条件下存在 –40dB/十倍频程的斜率。请注意,在低频条件下,输入信号的衰减率由反馈电阻与负载电阻之和设置。这两个电阻器构成了从输入端到输出端的直流路径。执行分压计算便可得出预期的低频增益为 833mV/V 或 –1.58dB。这代表着一项重要的设计注意事项。在放大器禁用期间,此配置可能无法有效阻止或显著衰减输入信号,防止其到达输出端。因此,务必要确保运算放大器关断期间的输出信号电平适用于具体的应用。