ZHCAB79B December   2019  – June 2022 TLV9001 , TLV9002 , TLV9004 , TLV9051 , TLV9052 , TLV9054 , TLV9061 , TLV9062 , TLV9064

 

  1.   具有关断功能的 TLV90xxS 运算放大器设计
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 关断规格
  5. 3  SHDN 引脚限制和连接
  6. 4 启用和关断期间的输出行为
  7. 5 启用时间和关断时间因子
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 温度
    3. 5.3 负载
    4. 5.4 反馈路径
  8. 6 对常用电路配置的影响
    1. 6.1 反相放大器电路
    2.     14
    3. 6.2 同相放大器电路
    4.     16
    5. 6.3 缓冲器电路
    6.     18
  9. 7 利用具有关断功能的放大器实现高级电路功能
  10. 8 结论
  11. 9 参考文献
  12. 10修订历史记录

利用具有关断功能的放大器实现高级电路功能

模拟信号链通常具有多种不同的模拟输入信号,这些信号会传递至模数控制器 (ADC)。通常,输入信号数量会多于可用的 ADC 输入通道数量,因此需要输入信号多路复用器。利用专用多路复用器来发挥此类作用具有多项优势。例如,使用多路复用器会更简单,所需的控制信号更少,并且让用户可以选择电压和电流多路复用。

不过,多路复用器可能在输入端和输出端都需要放大器。多路复用器输入端的运算放大器有助于保护任何传感器或信号链的早期段,防止因多路复用器开关和/或电荷注入而受到损坏。多路复用器输出端的运算放大器用于为 ADC 的输入提供低阻抗电压驱动。因此,使用一个或多个多路复用器可能导致模拟信号链中需要的运算放大器数量显著增加。

具有关断功能的运算放大器可以在此类情况下用于替代多路复用器。多通道关断运算放大器能够选择性地启用和禁用通道,因此它们在输入端和输出端无需额外的放大器,即可有效地对信号进行多路复用。因而,电路设计人员可以减少总体元件数量。不过,如果这样做,则必须考虑击穿电流和输入二极管钳位导致的潜在问题。有关这些主题以及该方面其他主题的更多信息,请参阅 TI 关于在成本优化型设计中使用运算放大器作为多路复用器 的技术手册。