ZHCAB45 June 2021 DRV3255-Q1 , DRV8300 , DRV8301 , DRV8302 , DRV8303 , DRV8304 , DRV8305 , DRV8305-Q1 , DRV8306 , DRV8307 , DRV8308 , DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R , DRV8340-Q1 , DRV8343-Q1 , DRV8350 , DRV8350F , DRV8350R , DRV8353 , DRV8353F , DRV8353R
如前所述,大容量电容器可以吸收电机产生的部分或全部能量,因此在惯性滑行条件下增加电容器的数量或电容值可以起到正向作用。
对于主动方法,一种解决方案是添加一个外部下拉电路来控制电机驱动器的电源。该电路提供了一条从外部接到 GND 的路径,能耗散电机功率,并防止电压在图 7-2 所示的高侧漏极上上升。对于希望在电机驱动器外部进行系统控制而不依赖栅极驱动级来管理电机产生的外部电源的用户来说,该解决方案很受欢迎。由于能量增加,电阻器和下拉 FET 的大小和额定功率必须符合瓦数要求。此外,需要通过反馈来判断电压是否升得过高;通常是通过分压器来实现这种反馈的,该分压器通向 MCU 的 ADC。