ZHCAB45 June   2021 DRV3255-Q1 , DRV8300 , DRV8301 , DRV8302 , DRV8303 , DRV8304 , DRV8305 , DRV8305-Q1 , DRV8306 , DRV8307 , DRV8308 , DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R , DRV8340-Q1 , DRV8343-Q1 , DRV8350 , DRV8350F , DRV8350R , DRV8353 , DRV8353F , DRV8353R

 

  1. 1 大功率电机应用简介
    1. 1.1 设计不当的大功率电机驱动系统的影响
    2. 1.2 大功率设计流程的示例
  2. 2 简要研究大功率电机驱动系统
    1. 2.1 电机驱动功率级剖析及故障排除方法
    2. 2.2 大功率系统故障排除
  3. 3 通过 MOSFET 和 MOSFET 栅极电流实现大功率设计 (IDRIVE)
    1. 3.1 MOSFET 栅极电流
      1. 3.1.1 栅极电流为何会导致损坏
      2. 3.1.2 栅极电阻器和智能栅极驱动技术
        1. 3.1.2.1 栅极电阻器
        2. 3.1.2.2 智能栅极驱动和内部控制的栅极灌电流和拉电流
        3. 3.1.2.3 栅极电阻器和智能栅极驱动技术摘要
      3. 3.1.3 给定 FET 的栅极电流计算示例
  4. 4 通过外部元件实现大功率设计
    1. 4.1 大容量和去耦电容器
      1. 4.1.1 额定电容器电压说明
    2. 4.2 RC 缓冲器电路
    3. 4.3 高侧漏极到低侧源极电容器
    4. 4.4 栅极至 GND 二极管
  5. 5 通过并联 MOSFET 功率级实现大功率设计
  6. 6 通过保护实现大功率设计
    1. 6.1 VDS 和 VGS 监控
      1. 6.1.1 在过流、击穿或 FET 短路事件期间关闭 FET
    2. 6.2 无源栅极至源极下拉电阻
    3. 6.3 电源反极性或电源截断保护
  7. 7 通过电机控制方法实现大功率设计
    1. 7.1 制动与惯性滑行
      1. 7.1.1 基于算法的解决方案
      2. 7.1.2 外部电路解决方案
      3. 7.1.3 制动与惯性滑行摘要
  8. 8 通过布局实现大功率设计
    1. 8.1 什么是开尔文连接?
    2. 8.2 总体布局建议
  9. 9 结论
  10. 10鸣谢

RC 缓冲器电路

图 4-3 RC 缓冲器示例

缓冲器电路不仅用于电机驱动器应用,还用于许多开关稳压器电路。因此,有很多资源都涵盖了这个主题。

介绍一下,RC 缓冲器由从开关节点串联连接到恒定电压基准(例如 GND 连接)的电阻器和电容器组成。对于电机驱动电路,在相位节点和 FET 的高侧漏极之间以及相位节点和 FET 的低侧源极之间放置一个 RC 缓冲器,如图 4-3 所示。

它们可有效减少相位振荡或每个 MOSFET 上的电压振铃。它们减少节点处的初始尖峰并提供阻尼因子以减少振铃周期数。

但是,必须针对特定系统的寄生效应调整 RC 的值。除非可以对寄生效应进行建模,否则应通过实验来选择 R 值和 C 值。幸好,有很多资源说明了如何计算这些值,例如以适用于电机驱动器的 RC 缓冲器设计中的 E2E 常见问题解答为例。

总结:

  • RC 缓冲器在减少振铃节点的稳定时间方面很有效
  • 理想 RC 缓冲器值取决于给定系统的寄生值
  • 将缓冲器与 MOSFET 在同一层靠近放置
    • 如果放置在 FET 的相对层上,通孔电感会降低缓冲器的效率