ZHCAB45 June   2021 DRV3255-Q1 , DRV8300 , DRV8301 , DRV8302 , DRV8303 , DRV8304 , DRV8305 , DRV8305-Q1 , DRV8306 , DRV8307 , DRV8308 , DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R , DRV8340-Q1 , DRV8343-Q1 , DRV8350 , DRV8350F , DRV8350R , DRV8353 , DRV8353F , DRV8353R

 

  1. 大功率电机应用简介
    1. 1.1 设计不当的大功率电机驱动系统的影响
    2. 1.2 大功率设计流程的示例
  2. 简要研究大功率电机驱动系统
    1. 2.1 电机驱动功率级剖析及故障排除方法
    2. 2.2 大功率系统故障排除
  3. 通过 MOSFET 和 MOSFET 栅极电流实现大功率设计 (IDRIVE)
    1. 3.1 MOSFET 栅极电流
      1. 3.1.1 栅极电流为何会导致损坏
      2. 3.1.2 栅极电阻器和智能栅极驱动技术
        1. 3.1.2.1 栅极电阻器
        2. 3.1.2.2 智能栅极驱动和内部控制的栅极灌电流和拉电流
        3. 3.1.2.3 栅极电阻器和智能栅极驱动技术摘要
      3. 3.1.3 给定 FET 的栅极电流计算示例
  4. 通过外部元件实现大功率设计
    1. 4.1 大容量和去耦电容器
      1. 4.1.1 额定电容器电压说明
    2. 4.2 RC 缓冲器电路
    3. 4.3 高侧漏极到低侧源极电容器
    4. 4.4 栅极至 GND 二极管
  5. 通过并联 MOSFET 功率级实现大功率设计
  6. 通过保护实现大功率设计
    1. 6.1 VDS 和 VGS 监控
      1. 6.1.1 在过流、击穿或 FET 短路事件期间关闭 FET
    2. 6.2 无源栅极至源极下拉电阻
    3. 6.3 电源反极性或电源截断保护
  7. 通过电机控制方法实现大功率设计
    1. 7.1 制动与惯性滑行
      1. 7.1.1 基于算法的解决方案
      2. 7.1.2 外部电路解决方案
      3. 7.1.3 制动与惯性滑行摘要
  8. 通过布局实现大功率设计
    1. 8.1 什么是开尔文连接?
    2. 8.2 总体布局建议
  9. 结论
  10. 10鸣谢

栅极电流为何会导致损坏

遗憾的是,在大功率系统中存在高压摆率的不利影响。随着更多电流流经 FET 和 VDS 电压以更快的速度进行转换,MOSFET 的固有电容耦合以及寄生 LC 谐振的影响会增加。

图 3-1 MOSFET 导通引起的电感尖峰和耦合

图 3-1 所示,栅极信号上升沿的高频分量(更重要的是,穿过米勒区域的上升 VDS 信号)会导致电流流到另一个 FET 的本征电容器上。该信号通过固有的栅极至漏极或栅极至源极电容器耦合,因为电容器在较高频率下具有较低的阻抗。如果这些耦合信号足够高,它们可能会超过电机驱动器的绝对最大额定值,或者打开一相内的低侧和高侧 FET,从而在电流绕过电机并从 VDRAIN 到 GND 流过直接路径时导致发生击穿。

由于 CGD 耦合,MOSFET 在导通之前具有最大压摆率限制。这意味着如果压摆率太高,即使栅极直接短接至源极,MOSFET 也会导通。在考虑栅极驱动器下拉强度和栅极路径上的寄生电感时,这会在导致意外导通之前降低可能的最大压摆率。

简单地说,栅极电流越大,耦合越多,而栅极电流越小,则耦合越少。

重申一下:

  • 栅极电流过大会导致损坏
  • 降低电流可防止损坏
  • 为系统选择适当的栅极驱动电流 (IDRIVE) 至关重要。

既然了解了栅极电流过多产生的影响,就必须开发调整栅极电流的方法,并且必须推导出给定系统的栅极电流计算法。