ZHCAB20 November   2020 LM61460-Q1 , LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620-Q1 , LMR33630-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 热管理的目标
  5. 3 结温计算
    1. 3.1 稳压器结温 (TJ)
    2. 3.2 环境温度 (TA)
    3. 3.3 功率损耗 (PD)
    4. 3.4 热阻 (θJA)
      1. 3.4.1 热指标
  6. 4 封装类型
  7. 5 PCB 铜散热器
  8. 6 PCB 布局技巧
  9. 7 估算和测量 θJA
    1. 7.1 简单指南
    2. 7.2 数据表曲线
    3. 7.3 简化热流电子表格
    4. 7.4 在线数据库
    5. 7.5 热仿真器
  10. 8 测量热性能
    1. 8.1 热像仪
    2. 8.2 热电偶
    3. 8.3 内部二极管
  11. 9 热设计示例
  12. 10结论
  13. 11参考文献

热设计示例

我们通过一个例子来阐明本文讨论的一些观点。使用的是采用 HSOIC 封装的 LMR33630。表 9-1 总结了设计细节,而图 9-1 显示了数据表中所需的信息。

表 9-1 设计示例参数
器件LMR33630ADDA
输入电压24V
输出电压3.3V
输出电流3A
开关频率400kHz
封装HSOIC
环境温度85°C
TJmax125°C

首先,找出应用在各个条件下的效率。如果无法找到确切条件下的效率,则查找接近的数据,并使用表 3-1 中的规则进行插值。在 25°C 的环境温度下,效率约为 87%,这包括电感器损耗。考虑到本示例中的 85°C 环境温度,将效率降低至 85%。使用Equation2 计算出的功率损耗约为 1.7W。根据Equation3 和在数据表中找到的电感器电阻,将该功率向下修正至约 1.57W。接下来,重新排列Equation1 以确定在我们的示例条件下可承受的最大 θJA。给出的值约为 25°C/W;稳妥起见,使用 24°C/W。使用Topic Link Label7.2所示的电子表格以及示例值,调整 PCB 的尺寸,直到达到约 24°C/W 的值。这使得电路板尺寸约为 4.84in2,或约为 30cm2。为了进行比较,Equation5 中的指南给出了约 25cm2 的面积;或减少约 20%。表 9-2 汇总了结果。图 9-2 显示了使用热像仪对 LMR33630ADDA EVM 进行热测量的结果,表 9-3 列出了结果。测量是在 25°C 下进行的,因此将根据 θJA 与计算结果进行比较。热像仪给出的顶部外壳温度约为 56°C;使用Equation6,计算出的 TJ 约为 63°C。重新排列Equation1,并在进行测量时以 25°C 作为环境温度,θJA ≈ 24°C/W。

GUID-20201105-CA0I-P3D4-SRN1-3BLLWDDZ8JLG-low.png图 9-1 数据表中的设计示例信息
GUID-20201105-CA0I-PVNS-N6XW-CLVJSK0SZG2X-low.png图 9-2 设计示例的 PCB 测量
表 9-2 示例设计计算摘要
效率 0.87
总功率损耗 1.7W
电感损耗 ≈ 0.13W
转换器损耗 1.57W
最大 θJA(对于 TJ = 125°C 和 TA = 85°C) ≈ 25°C/W → 24°C/W
电子表格中的有效铜面积 ≈ 30cm2
Equation5 中的有效铜面积 ≈ 25cm2
表 9-3 示例设计结果摘要
外壳顶部温度56°C
估算的结温63°C
计算得出的 θJA24°C/W
总 EVM PCB 面积≈ 59cm2
电感器和 IC 封装的近似面积≈ 1.44cm2 + 0.2cm2 = 1.64cm2
热源的近似热足迹≈ 18 · 1.64cm2 = 29cm2

请注意,EVM 总面积差不多为 60cm2,或者几乎为获得 24°C/W 的 θJA 所需面积的两倍。这是需要进行一些判断和应用热足迹概念的情况之一,如Topic Link Label7所述。EVM 上的电感器约为 1.2cm x 1.2cm,而 HSOIC 封装约为 0.5cm x 0.4cm。得出的总面积约为 1.64cm2。如果将其乘以 18(请参阅Topic Link Label6),则乘积约为 29cm2。这接近计算值并表示该 PCB 设计的有效铜面积。图 9-2 中的虚线突出显示了该面积。快速浏览图 9-2 可以看出,黑线内的区域基本上没有任何热瓶颈,似乎“大致就是”有效散热面积。

可以从许多不同的方向执行前面的步骤。例如,您可能希望根据给定的 PCB 面积确定可接受的最大功率损耗或环境温度。希望前面的示例可为设计人员提供指导,帮助其在任何给定情况下估算热性能。