ZHCAB20 November   2020 LM61460-Q1 , LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620-Q1 , LMR33630-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 热管理的目标
  5. 3 结温计算
    1. 3.1 稳压器结温 (TJ)
    2. 3.2 环境温度 (TA)
    3. 3.3 功率损耗 (PD)
    4. 3.4 热阻 (θJA)
      1. 3.4.1 热指标
  6. 4 封装类型
  7. 5 PCB 铜散热器
  8. 6 PCB 布局技巧
  9. 7 估算和测量 θJA
    1. 7.1 简单指南
    2. 7.2 数据表曲线
    3. 7.3 简化热流电子表格
    4. 7.4 在线数据库
    5. 7.5 热仿真器
  10. 8 测量热性能
    1. 8.1 热像仪
    2. 8.2 热电偶
    3. 8.3 内部二极管
  11. 9 热设计示例
  12. 10结论
  13. 11参考文献

热管理的目标

热管理的目标是将器件的最高结温保持为安全值或低于安全值。该安全值在数据表中的“绝对最大值”规格部分提供,如图 2-1 的示例所示。

GUID-D0A26B0C-50F7-410F-9C44-11532C44ED58-low.gif图 2-1 最高结温规格

对于符合汽车标准的器件,被称为 TJ-max的最高结温通常为 125°C 或 150°C。良好的热设计可确保在所有操作条件下转换器温度都低于该值。