ZHCAB20 November   2020 LM61460-Q1 , LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620-Q1 , LMR33630-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 热管理的目标
  5. 结温计算
    1. 3.1 稳压器结温 (TJ)
    2. 3.2 环境温度 (TA)
    3. 3.3 功率损耗 (PD)
    4. 3.4 热阻 (θJA)
      1. 3.4.1 热指标
  6. 封装类型
  7. PCB 铜散热器
  8. PCB 布局技巧
  9. 估算和测量 θJA
    1. 7.1 简单指南
    2. 7.2 数据表曲线
    3. 7.3 简化热流电子表格
    4. 7.4 在线数据库
    5. 7.5 热仿真器
  10. 测量热性能
    1. 8.1 热像仪
    2. 8.2 热电偶
    3. 8.3 内部二极管
  11. 热设计示例
  12. 10结论
  13. 11参考文献

热电偶

也可以使用热电偶 (TC) 来测量稳压器壳体温度。这种方法比使用热像仪更复杂也更耗时。TC 必须比您正在探测的封装小得多,并且需要实现良好的热接触。如果 TC 过大,它将充当散热器,并降低封装的实际温度。您还需要将探头放置在封装内尽可能靠近裸片的位置。然后使用Equation6 估算结温,并用 TC 测量值代替
Tcamera。也可以将 TC 放置在 PCB 上以估算其温度。然后,ΨJB 参数可用于根据电路板温度估算结温,但该方法不如使用外壳顶部温度精确。更多详细信息,请参阅半导体和 IC 封装热指标应用报告