ZHCAAM4A October 2019 – August 2021 LM66100 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806
如Topic Link Label2.4.2所述,降压/升压转换器的输出电压目标需要编程为低于所施加的输出电压。在备用模式下,这会导致系统电压下降。为了在备用情况下避免这一问题,附加电路将调节输出电压。VSEL 信号上的高电平会启用一个将 R3 连接到 GND 的晶体管。当 VSEL 信号为低电平时,R3 不影响电路。
图 2-14 输出电压调节实现方案当 VSEL=LOW 时,要计算较低的输出电压:

当 VSEL=HIGH 时,要设置较高的输出电压: