ZHCAAM4A October   2019  – August 2021 LM66100 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806

 

  1.   商标
  2. 1系统说明
  3. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPS63802:2A 输出电流、高效率、低 IQ 降压/升压转换器
      2. 2.3.2 LM66100
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 超级电容器预充电操作
      2. 2.4.2 具有电流限制功能的超级电容器的充电操作
      3. 2.4.3 备用运行
        1. 2.4.3.1 自动更改为 PFM 模式
      4. 2.4.4 电池平衡
      5. 2.4.5 放电期间的系统电压调节
  4. 3测试结果
    1. 3.1 备用电容器预充电和充电操作
    2. 3.2 备用运行
    3. 3.3 正常运行
  5. 4参考文献
  6. 5修订历史记录

LM66100

LM66100 是单输入单输出 (SISO) 集成式理想二极管,是各种应用的理想之选。该器件包含一个可在 1.5V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 P 通道 MOSFET,并且支持 1.5A 的最大持续电流。

GUID-9A10D373-EA7D-4A81-A59D-97A66DB6A3D3-low.gif图 2-3 LM66100 功能方框图

可在 ORing 配置中使用两个 LM66100 器件,其实施方法与双二极管 ORing 相似。在此配置中,该器件将最高输入电压传递到输出端,同时阻断反向电流流入输入电源。这些器件可比较输入和输出电压,从而确保内部电压比较器成功阻断反向电流。

GUID-8D44CE7D-589A-4941-9D6C-F993D13E7101-low.gif图 2-4 具有 LM66100 的电源 ORing