ZHCAAM4A October 2019 – August 2021 LM66100 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806
一旦超级电容器放电至低于比较器的下限阈值,就会更改为强制 PWM 模式。在轻载运行条件下,转换器处于 PFM 模式时效率更高。
LM66100 集成了一个可用于监测主电源电压的比较器。逻辑输出 (ST) 连接到 TPS63802 MODE 引脚。
图 2-12 在备用运行期间实现 PFM 模式的自动更改当主电源电压降至系统输出电压以下时,理想二极管被禁用。ST 引脚为低电平有效的开漏输出,当芯片被禁用时下拉至低电平。这种情况下会强制转换器在 PFM 模式下运行。一旦主电源再次变为可用状态且启用理想二极管,ST 引脚就会变为高阻态并释放 MODE 引脚。