ZHCAAM4A October 2019 – August 2021 LM66100 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806
由于技术方面的限制,超级电容器电池的最大电池电压较低,因此通常将它们串联堆叠才能达到所需的电压电平。然而,超级电容器电池的容差会导致充电和放电循环期间的电压不平衡,并且会超过绝对最大额定值。这种情况对超级电容器的寿命有影响。所以,此设计中使用了电池平衡电路。
图 2-13 主动电池平衡实现方案此设计使用了基于运算放大器的主动电池平衡方法。因此,即使使用高电阻来减小泄漏,也能快速实现电池平衡。该电路仅在电池不平衡时才有效。损耗主要来自运算放大器的静态电流和通过电阻的电流。PMP30693 设计使用 R1 = R2 = 1MΩ,这会造成 2.5µA 的泄漏电流。