ZHCAAM4A October 2019 – August 2021 LM66100 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806
在主电源断电的情况下,降压/升压转换器将为系统供电。系统电压会略微下降到事先编程的输出电压,并且转换器会立即开始调节系统电压。根据所需的备用时间和备用功率,Equation5 可计算出超级电容器的最小所需值。VCL 是超级电容器可通过放电达到的最低电平,这是 TPS63020 降压/升压转换器的最小工作输入电压。如前文所示,VCF 是超级电容器达到比较器下降阈值电压时的电压电平。该电压是正常运行的超级电容器充电电压在最坏情况下的电压值。
根据所需的备用时间和备用功率,可采用以下公式计算出备用电容的最小所需值。

其中
此参考设计使用两个串联的 25F 超级电容器。这样得到的总电容为 12.5F。如果假设是典型的 GSM 电流负载曲线(如图 2-11 所示),则计算出的备用时间为 111s。

图 2-11 用于计算备用时间的典型 GSM 负载曲线