ZHCAAM4A October   2019  – August 2021 LM66100 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806

 

  1.   商标
  2. 1系统说明
  3. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPS63802:2A 输出电流、高效率、低 IQ 降压/升压转换器
      2. 2.3.2 LM66100
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 超级电容器预充电操作
      2. 2.4.2 具有电流限制功能的超级电容器的充电操作
      3. 2.4.3 备用运行
        1. 2.4.3.1 自动更改为 PFM 模式
      4. 2.4.4 电池平衡
      5. 2.4.5 放电期间的系统电压调节
  4. 3测试结果
    1. 3.1 备用电容器预充电和充电操作
    2. 3.2 备用运行
    3. 3.3 正常运行
  5. 4参考文献
  6. 5修订历史记录

系统概述

图 2-1 所示为备用电源系统图。TPS63802 低功耗降压/升压转换器既可用作超级电容器充电器,又可用作输出电压稳压器(为无线通信子系统提供能量)。LM66100 理想二极管在超级电容器放电期间提供反向阻断保护。拟议的备用电源架构的优点包括:

  • 通过消除单独的超级电容器充电电路来降低系统成本。
  • 支持公共运营商蜂窝调制解调器(例如 LTE/3G/GPRS)或私有 ISM 频段通信网络,因为输出电压高达 5V 且峰值输出电流为 2A(3.3V 时)。
  • 可在高于主电源轨的电压下为超级电容器充电,这会增加可用的备用能量。
  • 在停电的情况下,充电模式和放电模式之间的无缝转换可确保快速无中断地切换到备用电源。
  • 可编程的充电电流限制作为可选的特性提供。
  • 2S 超级电容器阵列的主动电池平衡功能作为可选特性提供。