ZHCAAM4A October   2019  – August 2021 LM66100 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806

 

  1.   商标
  2. 1系统说明
  3. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPS63802:2A 输出电流、高效率、低 IQ 降压/升压转换器
      2. 2.3.2 LM66100
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 超级电容器预充电操作
      2. 2.4.2 具有电流限制功能的超级电容器的充电操作
      3. 2.4.3 备用运行
        1. 2.4.3.1 自动更改为 PFM 模式
      4. 2.4.4 电池平衡
      5. 2.4.5 放电期间的系统电压调节
  4. 3测试结果
    1. 3.1 备用电容器预充电和充电操作
    2. 3.2 备用运行
    3. 3.3 正常运行
  5. 4参考文献
  6. 5修订历史记录

备用运行

图 3-3 所示为备用运行情况。如果主电源出现故障,TPS63802 转换器会立即开始将系统电压调节到事先编程的输出电压。超级电容器将放电,而电压会缓慢下降。当备用电容器电压达到 TPS63802 的最小电压时,转换器停止工作,系统电压降至零。此参考设计包含放电时可用的自动 PFM 模式开关。

在此示波器图中,备用时间约为 105s。根据Equation6,备用电容器的电容值越大,备用时间越长。

GUID-8ADB1228-089B-49D6-82A9-A194888B04F3-low.png图 3-3 备用运行