ZHCAAM4A October   2019  – August 2021 LM66100 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806

 

  1.   商标
  2. 1系统说明
  3. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPS63802:2A 输出电流、高效率、低 IQ 降压/升压转换器
      2. 2.3.2 LM66100
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 超级电容器预充电操作
      2. 2.4.2 具有电流限制功能的超级电容器的充电操作
      3. 2.4.3 备用运行
        1. 2.4.3.1 自动更改为 PFM 模式
      4. 2.4.4 电池平衡
      5. 2.4.5 放电期间的系统电压调节
  4. 3测试结果
    1. 3.1 备用电容器预充电和充电操作
    2. 3.2 备用运行
    3. 3.3 正常运行
  5. 4参考文献
  6. 5修订历史记录

正常运行

图 3-4 所示为正常或稳态运行中的备用电源。主电源直接连接到系统,两者具有相同的电压电平。电容通过漏电流缓慢放电(在下图中,我们添加了 100Ω 电阻以便能够在示波器上捕获此信息)。超级电容电压电平达到比较器阈值电压后,MODE 信号变为高电平,超级电容再次充电。

GUID-EECA5791-8DDA-46F4-9B65-5F5C7FF0DED7-low.png图 3-4 正常稳态运行