ZHCAAM4A October   2019  – August 2021 LM66100 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806

 

  1.   商标
  2. 1系统说明
  3. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPS63802:2A 输出电流、高效率、低 IQ 降压/升压转换器
      2. 2.3.2 LM66100
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 超级电容器预充电操作
      2. 2.4.2 具有电流限制功能的超级电容器的充电操作
      3. 2.4.3 备用运行
        1. 2.4.3.1 自动更改为 PFM 模式
      4. 2.4.4 电池平衡
      5. 2.4.5 放电期间的系统电压调节
  4. 3测试结果
    1. 3.1 备用电容器预充电和充电操作
    2. 3.2 备用运行
    3. 3.3 正常运行
  5. 4参考文献
  6. 5修订历史记录

主要产品

PMP30693 设计中包括的 TPS63802 器件是一款高效率、低 Iq、双向降压/升压直流/直流转换器,可将超级电容器充电至 5.4V 以及放电至 1.3V。LM66100 理想二极管用于主系统电源与来自超级电容器的备用电源之间的反向电流阻断和电源 Oring。低成本 INA181 用于控制和限制超级电容器充电电流,而低成本运算放大器 TLV52x 用作电压监控器并用于主动电池平衡。