ZHCAAM4A October   2019  – August 2021

 

  1.   商标
  2. 1系统说明
  3. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPS63802:2A 输出电流、高效率、低 IQ 降压/升压转换器
      2. 2.3.2 LM66100
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 超级电容器预充电操作
      2. 2.4.2 具有电流限制功能的超级电容器的充电操作
      3. 2.4.3 备用运行
        1. 2.4.3.1 自动更改为 PFM 模式
      4. 2.4.4 电池平衡
      5. 2.4.5 放电期间的系统电压调节
  4. 3测试结果
    1. 3.1 备用电容器预充电和充电操作
    2. 3.2 备用运行
    3. 3.3 正常运行
  5. 4参考文献
  6. 5修订历史记录

超级电容器预充电操作

在系统初次上电时,超级电容器未充电,因此降压/升压直流/直流转换器的输入端没有电压。必须将输入端充电至高于转换器开始运行的上升欠压锁定阈值,对于 TPS63802,该阈值通常为 1.7V。

预充电电路可采用一个简单的二极管来阻止反向电流并采用一个电阻来限制充电电流。

Equation1. GUID-815AFE03-D714-47DD-A204-59BD5287538C-low.gif

其中

  • VMain:主电源电压
  • VD1:二极管 D1 的正向电压
  • VC:备用电容器电压
  • R1:用于设置预充电电流的电阻
  • IPCH:预充电电流