ZHCAAM4A October 2019 – August 2021 LM66100 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806
输入电压高于、等于或低于输出电压时均可使用 TPS63802 器件。在宽电压范围内支持高达 2A 的输出电流。在升压和降压模式下,器件的峰值电流限值分别为 4.5A 和 3.5A。器件调整为已编程的输出电压。TPS63802 器件采用 2mm × 3mm 封装。该器件可与微型无源组件配套使用,从而使整体解决方案尺寸保持小巧。TPS63802 降压/升压转换器使用四个内部开关在所有可能的工作条件下保持同步电源转换。
图 2-2 TPS63802 功能方框图因此,该器件能够在宽输入电压和输出负载范围内保持高效率。为了在所有可能的输入电压条件下调节输出电压,该器件会根据配置的要求在降压、降压/升压和升压工作模式之间自动转换。在降压和升压模式下,它始终使用一个有源开关、一个整流开关、一个开关导通和一个开关关断。如果输入电压与输出电压大致相等,则保持三个周期的降压/升压模式。转换将无缝进行,避免不必要的模式切换。