ZHCAAM4A October   2019  – August 2021 LM66100 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806

 

  1.   商标
  2. 1系统说明
  3. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPS63802:2A 输出电流、高效率、低 IQ 降压/升压转换器
      2. 2.3.2 LM66100
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 超级电容器预充电操作
      2. 2.4.2 具有电流限制功能的超级电容器的充电操作
      3. 2.4.3 备用运行
        1. 2.4.3.1 自动更改为 PFM 模式
      4. 2.4.4 电池平衡
      5. 2.4.5 放电期间的系统电压调节
  4. 3测试结果
    1. 3.1 备用电容器预充电和充电操作
    2. 3.2 备用运行
    3. 3.3 正常运行
  5. 4参考文献
  6. 5修订历史记录

备用电容器预充电和充电操作

图 3-2 所示为超级电容器的预充电和充电波形。一旦有了主电源,电容器就开始通过电阻和二极管进行预充电。在超级电容器的电压达到 TPS63802 的最小工作输入电压电平(典型值为 1.7V)后,转换器开始工作并为超级电容器充电。在 5V 的编程电压电平下,MODE 信号变为低电平,降压/升压转换器停止为超级电容器充电。

GUID-9E4DEF07-CDB8-4CC9-B9B7-E2A0C5791052-low.png图 3-2 备用电容器的预充电和充电