ZHCA934A August   2018  – March 2019 MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633

 

  1.   电容式触控应用中的灵敏度、SNR 和设计裕度
    1.     商标
    2. 1 概述
      1. 1.1 设计目标
        1. 1.1.1 可靠性
        2. 1.1.2 稳健性
      2. 1.2 设计人员面临的两难问题
    3. 2 建议开发人员执行的操作
      1. 2.1 执行 SNR 和设计裕度测试
    4. 3 术语
      1. 3.1 信号 (S)
      2. 3.2 噪声 (N)
      3. 3.3 阈值(灵敏度)(Th)
      4. 3.4 设计裕度
        1. 3.4.1 虚假检测裕度 (Min)
        2. 3.4.2 检测裕度 (Mout)
      5. 3.5 信噪比 (SNR)
      6. 3.6 建议
    5. 4 CapTIvate 器件性能
      1. 4.1 最小建议值
      2. 4.2 CapTIvate 器件 SNR
    6. 5 解读结果
      1. 5.1 解读建议
      2. 5.2 检查其他结果
    7. 6 术语的应用
      1. 6.1 使用 7.5 mm 镀层时的计数和变化百分比分析,建议 = 较差
      2. 6.2 使用 1.5 mm 镀层时的计数和变化百分比分析,建议 = 合理
      3. 6.3 计数和变化百分比分析(1.5 mm 镀层与 7.5 mm 镀层)
      4. 6.4 后处理和采样率的影响
    8. 7 总结
  2.   修订历史记录

稳健性

稳健性是指即使系统在非指定工作条件下使用,仍然正常运行的能力。例如,如果某个产品能够在其预期温度范围内正常运行,则表示该产品可靠。但如果产品即使在预期温度范围以外也能够正常运行,则被视为可靠且稳健。同样,如果在符合运作条件的住宅环境中或者在超出运作条件的更恶劣商业环境或工业环境中,电容式触控界面都能够正常运行,则被视为稳健。这是电容式触控界面的一种重要特征,原因有两个:

  • 由于电容式感应中的信号电平较低,因此通常需要牺牲一定程度的稳健性来换取最佳的性能(例如最长的接近检测范围、最快的响应时间或最高的分辨率)。
  • 通常无法测试甚至预测最终用户尝试使用产品的所有可能方式和环境。