ZHCA934A August   2018  – March 2019 MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633

 

  1.   电容式触控应用中的灵敏度、SNR 和设计裕度
    1.     商标
    2. 1 概述
      1. 1.1 设计目标
        1. 1.1.1 可靠性
        2. 1.1.2 稳健性
      2. 1.2 设计人员面临的两难问题
    3. 2 建议开发人员执行的操作
      1. 2.1 执行 SNR 和设计裕度测试
    4. 3 术语
      1. 3.1 信号 (S)
      2. 3.2 噪声 (N)
      3. 3.3 阈值(灵敏度)(Th)
      4. 3.4 设计裕度
        1. 3.4.1 虚假检测裕度 (Min)
        2. 3.4.2 检测裕度 (Mout)
      5. 3.5 信噪比 (SNR)
      6. 3.6 建议
    5. 4 CapTIvate 器件性能
      1. 4.1 最小建议值
      2. 4.2 CapTIvate 器件 SNR
    6. 5 解读结果
      1. 5.1 解读建议
      2. 5.2 检查其他结果
    7. 6 术语的应用
      1. 6.1 使用 7.5 mm 镀层时的计数和变化百分比分析,建议 = 较差
      2. 6.2 使用 1.5 mm 镀层时的计数和变化百分比分析,建议 = 合理
      3. 6.3 计数和变化百分比分析(1.5 mm 镀层与 7.5 mm 镀层)
      4. 6.4 后处理和采样率的影响
    8. 7 总结
  2.   修订历史记录

建议

CapTIvate 设计中心 SNR 和设计裕度测试工具会将所有的上述实测参数与器件的最小建议值进行比较,从而针对设计裕度是否合理提供建议。

Table 2 显示了此工具在确定建议结果时采用的逻辑。要了解最小的建议值,请参阅Section 4。

NOTE

CapTIvate 设计中心 SNR 工具假设产品能够在低至 0°C 的温度下运行,并在 25°C 的正常室温下执行特性评估流程。要在不同的工作温度或特性评估温度下分析系统,您可以参阅Table 4,也可以使用 CapTIvate SNR 和设计裕度建议工具。

Table 2. 建议逻辑

| 阈值 | < 最小建议阈值
或
裕度(输入) < 最小建议裕度(输入)
建议 = 较差
否则 建议 = 合理