ZHCA934A August   2018  – March 2019 MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633

 

  1.   电容式触控应用中的灵敏度、SNR 和设计裕度
    1.     商标
    2. 1 概述
      1. 1.1 设计目标
        1. 1.1.1 可靠性
        2. 1.1.2 稳健性
      2. 1.2 设计人员面临的两难问题
    3. 2 建议开发人员执行的操作
      1. 2.1 执行 SNR 和设计裕度测试
    4. 3 术语
      1. 3.1 信号 (S)
      2. 3.2 噪声 (N)
      3. 3.3 阈值(灵敏度)(Th)
      4. 3.4 设计裕度
        1. 3.4.1 虚假检测裕度 (Min)
        2. 3.4.2 检测裕度 (Mout)
      5. 3.5 信噪比 (SNR)
      6. 3.6 建议
    5. 4 CapTIvate 器件性能
      1. 4.1 最小建议值
      2. 4.2 CapTIvate 器件 SNR
    6. 5 解读结果
      1. 5.1 解读建议
      2. 5.2 检查其他结果
    7. 6 术语的应用
      1. 6.1 使用 7.5 mm 镀层时的计数和变化百分比分析,建议 = 较差
      2. 6.2 使用 1.5 mm 镀层时的计数和变化百分比分析,建议 = 合理
      3. 6.3 计数和变化百分比分析(1.5 mm 镀层与 7.5 mm 镀层)
      4. 6.4 后处理和采样率的影响
    8. 7 总结
  2.   修订历史记录

检测裕度 (Mout)

检测裕度与虚假检测裕度正好相反。检测裕度假设出现了触控条件,它是指Figure 8 中显示的最低信号值 Slow(或许是由于触摸或接近时存在噪声而导致)与检测阈值的差(请参阅Equation 4、Equation 5 和Figure 8)。此裕度表明了系统在摆脱检测方面有多稳定,换句话说,系统应当与信号和阈值之间保持足够的裕度,这样当检测到用户触摸时,噪声才不会导致信号摆脱检测。

自模式

Equation 4. M out = S low - Th

互模式

Equation 5. M out = Th - S low

例如,考虑这样一种情况:在触摸期间存在噪声,触摸信号“S”不恒定,但最小值为 1.3%,检测阈值和上一个示例一样被设置为 1%。在这种情况下,最小值将是 1.3% - 1.0% = 0.3%。此参数反映了触摸或接近检测状态有多稳定。对于给定的信号,如果将检测阈值设置得太高,则最小值会减小。如果检测阈值减小得过多,当信号中存在额外的噪声时,触摸期间将难以在不切入和切出检测的情况下可靠地检测触摸。

Figure 8 按电容变化百分比显示了触控和非触控条件下的自模式按钮测量结果,“裕度(输入)”和“裕度(输出)”也被定义为电容变化百分比,如图中的蓝色区域所示。

S_T_N_1.pngFigure 8. 设计裕度术语