ZHCA934A August 2018 – March 2019 MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633
Table 6 显示了两种厚度不同但采用相同传感器面板的镀层之间的计数和变化百分比分析比较。
| 参数 | 具有 1.5 mm 镀层的 CAPTIVATE-BSWP 面板的结果 (%) | 具有 7.5 mm 镀层的 CAPTIVATE-BSWP 面板的结果 (%) | 最小建议值 (%) |
|---|---|---|---|
| 信号 (S) | 7.8 | 0.82 | |
| 最小信号 (Slow) | 7.7 | 0.73 | |
| 噪声 (N) | 0.12 | 0.12 | |
| 阈值 (Th) | 4.5 | 0.5 | 0.9 |
| 裕度(输入)(MIn) | 4.38 | 0.38 | 0.83 |
| 裕度(输出)(Mout) | 3.2 | 0.23 | |
| 建议 | 合理 | 较差 |