ZHCA934A August   2018  – March 2019 MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633

 

  1.   电容式触控应用中的灵敏度、SNR 和设计裕度
    1.     商标
    2. 1 概述
      1. 1.1 设计目标
        1. 1.1.1 可靠性
        2. 1.1.2 稳健性
      2. 1.2 设计人员面临的两难问题
    3. 2 建议开发人员执行的操作
      1. 2.1 执行 SNR 和设计裕度测试
    4. 3 术语
      1. 3.1 信号 (S)
      2. 3.2 噪声 (N)
      3. 3.3 阈值(灵敏度)(Th)
      4. 3.4 设计裕度
        1. 3.4.1 虚假检测裕度 (Min)
        2. 3.4.2 检测裕度 (Mout)
      5. 3.5 信噪比 (SNR)
      6. 3.6 建议
    5. 4 CapTIvate 器件性能
      1. 4.1 最小建议值
      2. 4.2 CapTIvate 器件 SNR
    6. 5 解读结果
      1. 5.1 解读建议
      2. 5.2 检查其他结果
    7. 6 术语的应用
      1. 6.1 使用 7.5 mm 镀层时的计数和变化百分比分析,建议 = 较差
      2. 6.2 使用 1.5 mm 镀层时的计数和变化百分比分析,建议 = 合理
      3. 6.3 计数和变化百分比分析(1.5 mm 镀层与 7.5 mm 镀层)
      4. 6.4 后处理和采样率的影响
    8. 7 总结
  2.   修订历史记录

阈值(灵敏度)(Th)

灵敏度与电容式感应同义。不同的人对灵敏度会有不同的理解。为了让此分析更加清晰,本文档中明确使用灵敏度来描述对检测阈值进行的调优,单位是电容变化百分比。通过使用与信号和噪声相同的单位(电容变化百分比)来定义灵敏度,可以彻底摆脱对模拟前端配置的依赖,并能够轻松对值进行比较。

如Section 1中所述,触摸和接近检测报告基于特定的电容变化。用户在传感器调优选项卡中配置的检测阈值将决定在原始数据后处理期间,触发触摸或接近检测需要达到的变化幅度。例如,如果将应用的灵敏度级别设置为 5%,则除非电容的变化超过 5%,否则不会触发检测。

以这种方式定义灵敏度时(将其与检测阈值相关联),灵敏度就变成了一个调优属性,表明系统设计人员为电容式触控实施方案配置的灵敏程度。调优流程最终需要确定最优的检测阈值(并进而确定最优的灵敏度),以获得相对于信号和噪声的适当设计裕度。

在此 SNR 分析工具中,系统会基于用户在“Tunning”选项卡中选择的触摸/接近阈值参数计算得出阈值结果,结果单位为电容变化百分比。

Figure 7 按电容变化百分比显示了触控和非触控条件下的自模式按钮测量结果。用户配置的阈值被定义为电容变化百分比(请参阅图中绿色的“阈值”行)。

S_T_N.pngFigure 7. 阈值术语

NOTE

当降低触摸/接近阈值(更低的电容变化百分比)时,应用对触摸或接近的灵敏度会升高。接近应用被视为高灵敏度,因为这种应用会尝试使用非常低的检测阈值 (Th) 来检测非常小的信号(电容变化非常小)。当提高应用的灵敏度时,可实现的 SNR 和设计裕度通常会降低。