ZHCA934A August   2018  – March 2019 MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633

 

  1.   电容式触控应用中的灵敏度、SNR 和设计裕度
    1.     商标
    2. 1 概述
      1. 1.1 设计目标
        1. 1.1.1 可靠性
        2. 1.1.2 稳健性
      2. 1.2 设计人员面临的两难问题
    3. 2 建议开发人员执行的操作
      1. 2.1 执行 SNR 和设计裕度测试
    4. 3 术语
      1. 3.1 信号 (S)
      2. 3.2 噪声 (N)
      3. 3.3 阈值(灵敏度)(Th)
      4. 3.4 设计裕度
        1. 3.4.1 虚假检测裕度 (Min)
        2. 3.4.2 检测裕度 (Mout)
      5. 3.5 信噪比 (SNR)
      6. 3.6 建议
    5. 4 CapTIvate 器件性能
      1. 4.1 最小建议值
      2. 4.2 CapTIvate 器件 SNR
    6. 5 解读结果
      1. 5.1 解读建议
      2. 5.2 检查其他结果
    7. 6 术语的应用
      1. 6.1 使用 7.5 mm 镀层时的计数和变化百分比分析,建议 = 较差
      2. 6.2 使用 1.5 mm 镀层时的计数和变化百分比分析,建议 = 合理
      3. 6.3 计数和变化百分比分析(1.5 mm 镀层与 7.5 mm 镀层)
      4. 6.4 后处理和采样率的影响
    8. 7 总结
  2.   修订历史记录

术语

本节定义并说明了要更详细评估可靠性和稳健性时需要了解的关键术语。

result_tab.pngFigure 4. 结果

  • 信号 (S)
  • 噪声 (N)
  • 阈值 (Th)
  • 裕度(输入)(Min)
  • 裕度(输出)(Mout)
  • SNR(信噪比)
  • 建议

NOTE

电容变化百分比:为分析电容式触控 SNR 和设计裕度而选择的单位是电容变化百分比。电容式触控感应是通过测量现有但未知的电极电容随时间的相对变化而得出的。因此,用变化百分比来衡量是最直接的。这一视角的另一个好处是完全摆脱了对转换设置的依赖。过滤的计数和 LTA 值可能因转换设置和其他因素而异,但电容变化百分比取决于电气硬件 (PCB) 和机械硬件(镀层材料)。因此,电容变化百分比可以用于除比值(例如 SNR)以外的所有参数。对于给定的过滤计数、LTA 和转换增益值,可以轻松使用Equation 1 中的关系计算出电容变化百分比。

Equation 1. ∆ C x = ConversIon_GaIn Count - ConversIon_GaIn LTA ×100 %