ZHCA934A August   2018  – March 2019 MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633

 

  1.   电容式触控应用中的灵敏度、SNR 和设计裕度
    1.     商标
    2. 1 概述
      1. 1.1 设计目标
        1. 1.1.1 可靠性
        2. 1.1.2 稳健性
      2. 1.2 设计人员面临的两难问题
    3. 2 建议开发人员执行的操作
      1. 2.1 执行 SNR 和设计裕度测试
    4. 3 术语
      1. 3.1 信号 (S)
      2. 3.2 噪声 (N)
      3. 3.3 阈值(灵敏度)(Th)
      4. 3.4 设计裕度
        1. 3.4.1 虚假检测裕度 (Min)
        2. 3.4.2 检测裕度 (Mout)
      5. 3.5 信噪比 (SNR)
      6. 3.6 建议
    5. 4 CapTIvate 器件性能
      1. 4.1 最小建议值
      2. 4.2 CapTIvate 器件 SNR
    6. 5 解读结果
      1. 5.1 解读建议
      2. 5.2 检查其他结果
    7. 6 术语的应用
      1. 6.1 使用 7.5 mm 镀层时的计数和变化百分比分析,建议 = 较差
      2. 6.2 使用 1.5 mm 镀层时的计数和变化百分比分析,建议 = 合理
      3. 6.3 计数和变化百分比分析(1.5 mm 镀层与 7.5 mm 镀层)
      4. 6.4 后处理和采样率的影响
    8. 7 总结
  2.   修订历史记录

修订历史记录

Changes from August 18, 2018 to March 25, 2019

  • 添加了作者 Yiding LuoGo
  • 更改了Section 2.1执行 SNR 和设计裕度测试第一条注释中建议的 CapTIvate 设计中心版本Go
  • 添加了Figure 2选择选项Go
  • 向Table 1计算信号的示例“信号”行的“符号”列添加了“Ct/Cp”Go
  • 在Section 3.1信号 (S) 的注释中添加了第二个段落Go
  • 在Section 3.1信号 (S) 中添加了Figure 5信号术语及其之前的段落Go
  • Section 3.3阈值(灵敏度)(Th) 中添加了以“在此 SNR 分析工具中...”开头直到Figure 7 的段落,并更新了后面的注释Go
  • 移动了Section 3.4设计裕度Go
  • 添加了Figure 8设计裕度术语Go
  • 添加了Section 3.6建议Go
  • 添加了Section 4.1最小建议值Go
  • 添加了Section 4.2CapTIvate 器件 SNR,并更新了从第 4 节移过来的内容Go
  • 移动并更新了Section 5解读结果Go
  • 添加了Section 6.3计数和变化百分比分析(1.5 mm 镀层与 7.5 mm 镀层)Go