ZHCA934A August   2018  – March 2019 MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633

 

  1.   电容式触控应用中的灵敏度、SNR 和设计裕度
    1.     商标
    2. 1 概述
      1. 1.1 设计目标
        1. 1.1.1 可靠性
        2. 1.1.2 稳健性
      2. 1.2 设计人员面临的两难问题
    3. 2 建议开发人员执行的操作
      1. 2.1 执行 SNR 和设计裕度测试
    4. 3 术语
      1. 3.1 信号 (S)
      2. 3.2 噪声 (N)
      3. 3.3 阈值(灵敏度)(Th)
      4. 3.4 设计裕度
        1. 3.4.1 虚假检测裕度 (Min)
        2. 3.4.2 检测裕度 (Mout)
      5. 3.5 信噪比 (SNR)
      6. 3.6 建议
    5. 4 CapTIvate 器件性能
      1. 4.1 最小建议值
      2. 4.2 CapTIvate 器件 SNR
    6. 5 解读结果
      1. 5.1 解读建议
      2. 5.2 检查其他结果
    7. 6 术语的应用
      1. 6.1 使用 7.5 mm 镀层时的计数和变化百分比分析,建议 = 较差
      2. 6.2 使用 1.5 mm 镀层时的计数和变化百分比分析,建议 = 合理
      3. 6.3 计数和变化百分比分析(1.5 mm 镀层与 7.5 mm 镀层)
      4. 6.4 后处理和采样率的影响
    8. 7 总结
  2.   修订历史记录

检查其他结果

Section 3 介绍了结果参数(信号、噪声、阈值、裕度 [输入]、裕度 [输出] 和 SNR)。要检查的最重要参数是阈值和裕度(输入),裕度(输入)是指在发生虚假检测之前可以容忍的额外噪声量。需要利用此裕度来防止增大的外部噪声或增大的器件噪声触发虚假检测。TI 建议使用大于Table 4 中所示的最小建议裕度(输入)的裕度(输入)值。

NOTE

CapTIvate 设计中心 SNR 工具假设产品能够在低至 0°C 的温度下运行,并在 25°C 的正常室温下执行特性评估流程。要在不同的工作温度或特性评估温度下分析系统,您可以参阅Table 4,也可以使用 CapTIvate SNR 和设计裕度建议工具。

示例:产品使用 MSP430FR2633 器件,设计人员希望在 25°C、0°C 和 -40°C 温度下执行设计裕度分析并在 25°C 温度下执行特性评估流程。来自 SNR 工具的阈值 (%) 为 1.13%,来自 SNR 工具的裕度(输入)值为 1.07%。Figure 9 显示了 CapTIvate SNR 和设计裕度建议工具在三种不同的工作温度下提供的建议结果。此工具根据系统的状况输出最小建议阈值、最小建议裕度(输入)和建议。

SNRTool.pngFigure 9. CapTIvate SNR 和设计裕度建议工具