ZHCA934A August 2018 – March 2019 MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633
Table 5 为具有 0.5 pF 触控电容和 20 pF 电极寄生电容的示例用例列出了 CapTIvate 器件的典型和最小 SNR 值。等效信号“S”等于 0.5 pF 除以 20 pF,即 2.5% 的电容变化。
| CapTIvate 技术 | 触控电容 | 电极(寄生)电容 | 信号 | 环境温度 | 典型 SNR | 预期最小 SNR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一代 | 0.5 pF | 20 pF | 2.5% | 25°C | 36:1 | 5:1 |
| 0.5 pF | 20 pF | 2.5% | 0°C | 28:1 | 3.1:1 | |
| 0.5 pF | 20 pF | 2.5% | -40°C | 19:1 | 1.9:1 | |
| 第二代 | 0.5 pF | 20 pF | 2.5% | 25°C | 42:1 | 13:1 |
| 0.5 pF | 20 pF | 2.5% | -40°C | 28:1 | 13:1 |
NOTE
SNR 值(特别是预期最小 SNR 值)是为了帮助开发应用而提供的,仅供参考。请参阅特定器件数据表,以了解指定的 SNR 值。
Table 5 中 CapTIvate 器件的 SNR 值是使用计数过滤器 β 3、LTA 过滤器 β 7 以及 167sps 的扫描频率进行特性评估和测试而得出的。
通过反推测试用例(2.5% 信号),可以从 SNR 参数推导出等效的典型和最大器件本底噪声(一个对于裕度分析非常有用的参数)。将信号除以 SNR 值,即可得出本底噪声。通过对噪声的 SNR 公式进行求解,即可得出这些值(请参阅Equation 8)。