ZHCA934A August 2018 – March 2019 MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633
本节会将前文讨论的参数应用于应用用例。在该示例中,测试硬件是采用了 CAPTIVATE-BSWP 传感器 PCB 的 CAPTIVATE-FR2633 MCU PCB。此传感器板是为 1.5 mm 的镀层而设计的。为了同时显示“合理”和“较差”建议示例,在现有的 1.5 mm 镀层材料上额外涂了一层 6 mm 的镀层材料,将镀层的总厚度增大到 7.5 mm。与 1.5 mm 的镀层相比,7.5 mm 的镀层会减小触控电容 (Ct),从而减小信号和设计裕度,并导致 SNR 分析工具给出“较差”的建议。