ZHCA934A August   2018  – March 2019 MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633

 

  1.   电容式触控应用中的灵敏度、SNR 和设计裕度
    1.     商标
    2. 1 概述
      1. 1.1 设计目标
        1. 1.1.1 可靠性
        2. 1.1.2 稳健性
      2. 1.2 设计人员面临的两难问题
    3. 2 建议开发人员执行的操作
      1. 2.1 执行 SNR 和设计裕度测试
    4. 3 术语
      1. 3.1 信号 (S)
      2. 3.2 噪声 (N)
      3. 3.3 阈值(灵敏度)(Th)
      4. 3.4 设计裕度
        1. 3.4.1 虚假检测裕度 (Min)
        2. 3.4.2 检测裕度 (Mout)
      5. 3.5 信噪比 (SNR)
      6. 3.6 建议
    5. 4 CapTIvate 器件性能
      1. 4.1 最小建议值
      2. 4.2 CapTIvate 器件 SNR
    6. 5 解读结果
      1. 5.1 解读建议
      2. 5.2 检查其他结果
    7. 6 术语的应用
      1. 6.1 使用 7.5 mm 镀层时的计数和变化百分比分析,建议 = 较差
      2. 6.2 使用 1.5 mm 镀层时的计数和变化百分比分析,建议 = 合理
      3. 6.3 计数和变化百分比分析(1.5 mm 镀层与 7.5 mm 镀层)
      4. 6.4 后处理和采样率的影响
    8. 7 总结
  2.   修订历史记录

解读建议

CapTIvate 设计中心会对测得的设计裕度是否合理提供建议。

建议:合理

如果建议是“合理”,则表明所测试的应用具有安全的阈值设置和充足的虚假检测裕度 (Min)。

建议:较差

如果建议是“较差”,则表明应用具有非常低的设计裕度(输入)或非常低的阈值设置。

  1. 检查“噪声”结果。如果高于典型值(0.02% 到 0.12%),则应分析系统,以确定是否存在噪声源。
  2. 在依然能够检测到触摸事件的情况下,在“Tuning”选项卡中增大“Touch/Proximity Threshold”设置。再次或在多个装置上执行 SNR 测量测试。
  3. 重复第 2 步。如果对器件的建议仍然是“较差”,则表明系统用于检测触摸或接近事件的“Touch/Proximity Threshold”太高,在这种情况下,必须修改硬件和/或机械设计以增大信号。