ZHCA829G October 2014 – August 2021 MSP430F2001 , MSP430F2002 , MSP430F2003 , MSP430F2011 , MSP430F2012 , MSP430F2013 , MSP430F2013-EP , MSP430F2101 , MSP430F2111 , MSP430F2112 , MSP430F2121 , MSP430F2122 , MSP430F2131 , MSP430F2132 , MSP430F2232 , MSP430F2234 , MSP430F2252 , MSP430F2254 , MSP430F2272 , MSP430F2274 , MSP430F2274-EP , MSP430F233 , MSP430F2330 , MSP430F235 , MSP430F2350 , MSP430F2370 , MSP430F2410 , MSP430F2416 , MSP430F2417 , MSP430F2418 , MSP430F2419 , MSP430F247 , MSP430F2471 , MSP430F248 , MSP430F2481 , MSP430F249 , MSP430F249-EP , MSP430F2491 , MSP430F2616 , MSP430F2617 , MSP430F2618 , MSP430F2619 , MSP430F2619S-HT , MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2153 , MSP430FR2155 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355 , MSP430FR2433 , MSP430FR2475 , MSP430FR2476 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR2672 , MSP430FR2673 , MSP430FR2675 , MSP430FR2676 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133 , MSP430G2001 , MSP430G2101 , MSP430G2102 , MSP430G2111 , MSP430G2112 , MSP430G2121 , MSP430G2131 , MSP430G2132 , MSP430G2152 , MSP430G2153 , MSP430G2201 , MSP430G2202 , MSP430G2203 , MSP430G2210 , MSP430G2211 , MSP430G2212 , MSP430G2213 , MSP430G2221 , MSP430G2230 , MSP430G2230-EP , MSP430G2231 , MSP430G2231-EP , MSP430G2232 , MSP430G2233 , MSP430G2252 , MSP430G2253 , MSP430G2302 , MSP430G2302-EP , MSP430G2303 , MSP430G2312 , MSP430G2313 , MSP430G2332 , MSP430G2332-EP , MSP430G2333 , MSP430G2352 , MSP430G2353 , MSP430G2402 , MSP430G2403 , MSP430G2412 , MSP430G2413 , MSP430G2432 , MSP430G2433 , MSP430G2444 , MSP430G2452 , MSP430G2453 , MSP430G2513 , MSP430G2533 , MSP430G2544 , MSP430G2553 , MSP430G2744 , MSP430G2755 , MSP430G2855 , MSP430G2955 , MSP430I2020 , MSP430I2021 , MSP430I2030 , MSP430I2031 , MSP430I2040 , MSP430I2041
FR4xx 系列的 MSP430FR231x 器件中有两个可用的运算放大器。一个包含在智能模拟组合 (SAC) 模块中,另一个是跨阻放大器 (TIA)。
SAC 模块根据功能集从最小到最大有四种不同的配置,级别由低到高依次为:SAC-L1(OA:运算放大器)、SAC-L2(PGA:可编程增益放大器)和 SAC-L3(DAC:数模转换器)。MSP430FR231x 器件支持 SAC-L1,其中仅包含一个运算放大器。与 F2xx 不同,MSP430FR231x 器件中不包含反馈电阻,因此必须为放大器电路添加外部电阻。SAC 支持轨至轨输入和轨至轨输出。
TIA 是一种将电流转换为电压的放大器。与 SAC-L1 类似,TIA 未集成反馈电阻。电流到电压的转换需要用到一个外部反馈电阻。TIA 支持 1/2 输入和轨至轨输出。对于采用 PW16 封装的 MSP430FR231x 器件,有一个专用的低漏电引脚。此引脚支持皮安级低漏电输入(典型值为 5pA),可提高电流转换的精度。
与 F2xx 不同的是,MSP430FR231x 器件中没有专用的模拟电源引脚或接地引脚。如果 GPIO 需要驱动大电流,TI 建议不要同时使用 SAC 或 TIA 模块。同时使用会影响 SAC 和 TIA 的供电,导致性能下降。对于 SAC 和 TIA 布局,应保持布线较短并避免过孔。时钟信号和高频切换引脚应远离 SAC 和 TIA 引脚。不同模块之间丰富的内部连接也有助于优化布局并减少对引脚的使用。如需了解内部模块连接,请参阅器件特定数据表。
MSP430FR235x 器件采用高级 SAC 配置 SAC-L3,并且 MSP430FR235x 器件中有四个 SAC-L3 模块。每个 SAC-L3 都可配置为 OA、PGA 和 DAC 加 OA。凭借外设模块 SAC-L3(12 位 ADC、eCOMP 和 Timer_B)丰富的内部连接,可使用 MSP430FR235x 实现许多信号链应用。有关内部连接和 SAC-L3 的详细信息,请参阅《MSP430FR235x、MSP430FR215x 混合信号微控制器》数据表和《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南》。