ZHCA829G October 2014 – August 2021 MSP430F2001 , MSP430F2002 , MSP430F2003 , MSP430F2011 , MSP430F2012 , MSP430F2013 , MSP430F2013-EP , MSP430F2101 , MSP430F2111 , MSP430F2112 , MSP430F2121 , MSP430F2122 , MSP430F2131 , MSP430F2132 , MSP430F2232 , MSP430F2234 , MSP430F2252 , MSP430F2254 , MSP430F2272 , MSP430F2274 , MSP430F2274-EP , MSP430F233 , MSP430F2330 , MSP430F235 , MSP430F2350 , MSP430F2370 , MSP430F2410 , MSP430F2416 , MSP430F2417 , MSP430F2418 , MSP430F2419 , MSP430F247 , MSP430F2471 , MSP430F248 , MSP430F2481 , MSP430F249 , MSP430F249-EP , MSP430F2491 , MSP430F2616 , MSP430F2617 , MSP430F2618 , MSP430F2619 , MSP430F2619S-HT , MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2153 , MSP430FR2155 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355 , MSP430FR2433 , MSP430FR2475 , MSP430FR2476 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR2672 , MSP430FR2673 , MSP430FR2675 , MSP430FR2676 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133 , MSP430G2001 , MSP430G2101 , MSP430G2102 , MSP430G2111 , MSP430G2112 , MSP430G2121 , MSP430G2131 , MSP430G2132 , MSP430G2152 , MSP430G2153 , MSP430G2201 , MSP430G2202 , MSP430G2203 , MSP430G2210 , MSP430G2211 , MSP430G2212 , MSP430G2213 , MSP430G2221 , MSP430G2230 , MSP430G2230-EP , MSP430G2231 , MSP430G2231-EP , MSP430G2232 , MSP430G2233 , MSP430G2252 , MSP430G2253 , MSP430G2302 , MSP430G2302-EP , MSP430G2303 , MSP430G2312 , MSP430G2313 , MSP430G2332 , MSP430G2332-EP , MSP430G2333 , MSP430G2352 , MSP430G2353 , MSP430G2402 , MSP430G2403 , MSP430G2412 , MSP430G2413 , MSP430G2432 , MSP430G2433 , MSP430G2444 , MSP430G2452 , MSP430G2453 , MSP430G2513 , MSP430G2533 , MSP430G2544 , MSP430G2553 , MSP430G2744 , MSP430G2755 , MSP430G2855 , MSP430G2955 , MSP430I2020 , MSP430I2021 , MSP430I2030 , MSP430I2031 , MSP430I2040 , MSP430I2041
F2xx 系列闪存控制器在 FR4xx 系列中由 FRAM 控制器所取代。
使用 FRAM 与使用闪存之间最显著的区别在于 (1) 时序和 (2) 功率要求(请参阅表 7-3)。
| 参数 | FRAM (FR4133)(1) | 闪存 (F2274)(1) |
|---|---|---|
| 字节或字的编程时间(最大值) | 120ns | 116µs(近似值) |
| 段的擦除时间(最大值) | 不适用(无需预擦除) | 18ms |
| 编程期间的电源电流(最大值) | 写入期间无需额外的电流 (包含在有功功率规格中) | 5mA |
| 擦除期间的电源电流(最大值) | 不适用(无需预擦除) | 7mA |
| 非易失性存储器最大读取频率 | 8MHz | 16MHz |
每次从 FRAM 位置读取也是一次写入,因此不会因写入或擦除而造成电流损失。所以,写入 FRAM 块时的功耗与读取时相同。这与闪存不同,闪存会由于器件内部电荷泵的运行而消耗过多的功率。同样,FRAM 不需要在写入前进行擦除,也不像闪存那样进行分段。因此,写入 FRAM 时不会增加擦除电流(或擦除时间)。
就写入时间而言,FRAM 以四字块进行写入,而写入时间内置到每个读取周期中。因此,对一个 FRAM 字节、字或 4 字块而言,读取时间与写入时间之间并无差异。对于读取频率,FRAM 访问(读取和写入)速度最大为 8MHz。不过,闪存的读取可按照器件所允许的最大速度 (fSYSTEM) 进行,该最大速度在 F2xx 器件中为 16MHz。
基于 FRAM 的系统中的指令执行速度受到架构的影响。从非易失性存储器执行时,FR4xx 使用基于缓存的架构,该架构采用寄存器访问和 FRAM 访问的组合。因此,系统吞吐量可高于 8MHz 的最大允许读取频率。