ZHCA829G October 2014 – August 2021 MSP430F2001 , MSP430F2002 , MSP430F2003 , MSP430F2011 , MSP430F2012 , MSP430F2013 , MSP430F2013-EP , MSP430F2101 , MSP430F2111 , MSP430F2112 , MSP430F2121 , MSP430F2122 , MSP430F2131 , MSP430F2132 , MSP430F2232 , MSP430F2234 , MSP430F2252 , MSP430F2254 , MSP430F2272 , MSP430F2274 , MSP430F2274-EP , MSP430F233 , MSP430F2330 , MSP430F235 , MSP430F2350 , MSP430F2370 , MSP430F2410 , MSP430F2416 , MSP430F2417 , MSP430F2418 , MSP430F2419 , MSP430F247 , MSP430F2471 , MSP430F248 , MSP430F2481 , MSP430F249 , MSP430F249-EP , MSP430F2491 , MSP430F2616 , MSP430F2617 , MSP430F2618 , MSP430F2619 , MSP430F2619S-HT , MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2153 , MSP430FR2155 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355 , MSP430FR2433 , MSP430FR2475 , MSP430FR2476 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR2672 , MSP430FR2673 , MSP430FR2675 , MSP430FR2676 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133 , MSP430G2001 , MSP430G2101 , MSP430G2102 , MSP430G2111 , MSP430G2112 , MSP430G2121 , MSP430G2131 , MSP430G2132 , MSP430G2152 , MSP430G2153 , MSP430G2201 , MSP430G2202 , MSP430G2203 , MSP430G2210 , MSP430G2211 , MSP430G2212 , MSP430G2213 , MSP430G2221 , MSP430G2230 , MSP430G2230-EP , MSP430G2231 , MSP430G2231-EP , MSP430G2232 , MSP430G2233 , MSP430G2252 , MSP430G2253 , MSP430G2302 , MSP430G2302-EP , MSP430G2303 , MSP430G2312 , MSP430G2313 , MSP430G2332 , MSP430G2332-EP , MSP430G2333 , MSP430G2352 , MSP430G2353 , MSP430G2402 , MSP430G2403 , MSP430G2412 , MSP430G2413 , MSP430G2432 , MSP430G2433 , MSP430G2444 , MSP430G2452 , MSP430G2453 , MSP430G2513 , MSP430G2533 , MSP430G2544 , MSP430G2553 , MSP430G2744 , MSP430G2755 , MSP430G2855 , MSP430G2955 , MSP430I2020 , MSP430I2021 , MSP430I2030 , MSP430I2031 , MSP430I2040 , MSP430I2041
FR4xx 通用 I/O (GPIO) 引脚的主要区别包括:
为防止器件启动期间出现交叉电流,所有端口引脚均借助施密特触发器呈现高阻态,并且禁用了模块功能。若要在 BOR 复位后启用 I/O 功能,首先配置端口,然后清除 LOCKLPM5 位。相关详细信息,请参阅《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南》数字 I/O 一章中有关复位后配置的部分。
无论 I/O 寄存器的默认设置如何,在 LPMx.5 期间,都将根据进入 LPMx.5 之前的设置保持和锁定 I/O 引脚状态。只有引脚状态会保留下来。所有端口配置寄存器设置(如 PxDIR、PxREN、PxOUT、PxIES 和 PxIE 内容)都将丢失,在退出 LPMx.5 后必须重新配置。从 LPMx.5 唤醒后,可清除 LOCKLPM5 位以释放 I/O 引脚状态和 I/O 中断配置。相关详细信息,请参阅《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南》数字 I/O 一章中有关 LPMx.5 低功耗模式配置的部分。
为了避免输入悬空并降低功耗,未使用的 I/O 引脚应按 I/O 功能、输出方向和在 PCB 上保持未连接状态进行配置。或者,也可设置未使用引脚的 PxREN 位来启用集成的上拉或下拉电阻,从而避免输入悬空。
对于 MSP430FR413x 和 MSP430FR203x MCU,在引脚数少于 64 引脚 PM 封装的封装中,某些引脚未向外键合。应将这些未键合引脚配置为未使用端口引脚。请参阅表 8-1,了解不同 MSP430FR413x 和 MSP430FR203x 封装的未键合引脚。
| FR413x 和 FR203x 封装 G56 的未键合引脚(1) | FR413x 和 FR203x 封装 G48 的未键合引脚(1) |
|---|---|
| P5.6/L38 | P5.6/L38 |
| P5.7/L39 | P5.7/L39 |
| P6.6/L22 | P6.6/L22 |
| P6.7/L23 | P6.7/L23 |
| P7.6/L6 | P7.6/L6 |
| P7.7/L7 | P7.7/L7 |
| P8.0/SMCLK/A8 | P8.0/SMCLK/A8 |
| P8.1/ACLK/A9 | P8.1/ACLK/A9 |
| P8.2/TA1CLK | |
| P8.3/TA1.2 | |
| P5.4/L36 | |
| P5.5/L37 | |
| P6.4/L20 | |
| P6.5/L21 | |
| P7.4/L4 | |
| P7.5/L5 |