KOKA015A June   2020  – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1

 

  1.   LM5156을 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  2. 1LM5156 설계 예
  3. 2애플리케이션 예
  4. 3계산 및 부품 선택
    1. 3.1  스위칭 주파수
    2. 3.2  인덕터 계산
    3. 3.3  전류 감지 저항 계산
      1. 3.3.1 전류 감지 저항 및 기울기 보상 저항 선택
      2. 3.3.2 전류 감지 저항 필터 계산
    4. 3.4  인덕터 선택
    5. 3.5  다이오드 선택
    6. 3.6  MOSFET 선택
    7. 3.7  출력 커패시터 선택
    8. 3.8  입력 커패시터 선택
    9. 3.9  UVLO 저항기 선택
    10. 3.10 소프트 스타트 캐패시터 선택.
    11. 3.11 피드백 저항기 선택
    12. 3.12 제어 루프 보정
      1. 3.12.1 루프 크로스오버 주파수(fCROSS) 선택
      2. 3.12.2 필요한 RCOMP 결정
      3. 3.12.3 필요한 CCOMP 결정
      4. 3.12.4 필요한 CHF 결정
    13. 3.13 효율성 추정
  5. 4구성 요소 선택 요약
    1.     25
  6. 5작은 신호 주파수 분석
    1. 5.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 5.2 보정 모델링
    3. 5.3 개방형 루프 모델링
  7. 6개정 내역

인덕터 선택

RS, 인덕터는 계산된 인덕턴스 값(LM), 최소 공급 전압의 RMS 인덕터 전류, 전류 감지 저항(RS)에 의해 설정된 피크 인덕터 전류 제한(ILPEAK_LIMIT) 등 세 가지 매개 변수에 따라 선택해야 합니다.

  • 인덕턴스 값은 2.2µH로 선택됩니다. 이는 대부분의 자기 공급업체에서 생산하는 표준 값입니다.
  • 인덕터의 RMS 전류는 평균 인덕터 전류(ILAVG)를 계산하여 추정할 수 있으며, 대략적으로 평균 공급 전류와 같습니다. VSUPPLY = 2.5V일 때 평균 인덕터 전류는 16A로 추정됩니다. 인덕터 RMS 전류 정격은 계산된 평균 인덕터 전류보다 높아야 하며 인덕터 온도 상승을 애플리케이션에 따라 합리적인 수준으로 유지해야 합니다.
  • 인덕터의 포화 전류 정격은 계산된 ILPEAK_LIMIT 값 25A보다 커야 합니다. 인덕터가 포화 상태가 되면 레귤레이터의 적절한 작동이 보장되지 않습니다.

이 설계 예에서 인덕터는 인덕턴스 값이 2.2µH, 40°C, RMS에서 부품 온도 상승이 20A, 포화 전류 제한이 32A가 되도록 선택됩니다