KOKA015A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
인덕턴스 값을 선택할 때는 인덕터 전류 리플 비율(RR), 인덕터 전류의 하강 기울기 및 제어 루프의 오른쪽 절반 평면 제로 주파수(ωZ_RHP)의 세 가지 주요 매개 변수가 고려됩니다. 이 세 가지 매개 변수 사이의 균형을 찾으면 나머지 설계 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
30%~70% 사이의 최대 리플 비율은 인덕터의 전력 손실, 인덕터 전류의 아래쪽 기울기와 오른쪽 절반 평면 0 주파수 사이에서 적절한 균형을 이룹니다. 인덕터 전류의 최대 리플 비율은 60%로 설정됩니다. 연속 전도 모드(CCM) 작동에서 최대 리플 비율은 33%(DmaxΔIL = 0.33)의 듀티 사이클에서 발생합니다. 애플리케이션 사양에 따라 33%의 듀티 사이클이 발생하지 않는 경우 최대 공급 전압을 사용하여 최대 리플 비율을 계산합니다. 듀티 사이클이 33%(D=0.33)인 공급 전압을 계산하는 데 Equation2이 사용됩니다.

여기서
VSUPPLY_max_ΔIL, 원하는 리플 비율 및 스위칭 주파수를 알고 있으면 Equation3를 사용하여 인덕터 값을 계산합니다.
여기서
LM의 값으로 2.2µH의 표준값이 선택됩니다. 최대 피크 인덕터 전류는 공급 전압이 최소값인 VSUPPLY_min 및 최대 부하 전류 ILOAD_max일 때 발생합니다. 피크 인덕터 전류는 Equation4을 사용해 계산합니다. 이 값은 평균 입력 전류와 인덕터 리플 전류 절반의 합입니다.

여기서
피크 인덕터 전류는 전류 감지 저항 RS의 크기를 적절하게 조정하는 데 사용됩니다.