KOKA015A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
입력 커패시터는 작동 중에 공급 리플 전압을 평활화합니다. 이 설계를 위해 100μF의 입력 커패시턴스가 선택됩니다. 낮은 ESR, 고품질 세라믹 커패시터를 사용한다고 가정했을 때 Equation18는 입력 커패시턴스 100 µF에 기반하여 최대 공급 전압 리플을 계산하는 데 사용됩니다

공급 전압 리플은 공급 전압 전원 공급 장치의 부하 임피던스의 함수입니다. 입력 공급 임피던스의 크기가 크면 리플을 최소화하기 위해 더 많은 입력 커패시턴스가 필요합니다.