KOKA015A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
피드백 저항(RFBT, RFBB)은 스케일링된 전압을 내부 전압 레퍼런스와 비교하여 조정 부하 전압을 설정합니다. 피드백 저항 분배기의 바이어스 전류를 제한하기 위해 RFBT는 49.9kΩ으로 선택합니다. Equation22는 RFBB 값을 계산하는 데 사용합니다.

RFBB는 4.53kΩ으로 선택됩니다.